Produkt BST-12B
Montagezubehör
Befestigungsschelle für Bauform M12
Bestellnummer: 6947212- mit Festanschlag
- Kunststoff PA6

Allgemeine Daten
EAN | 4047101248333 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 21 g |
Technische Daten
Zubehörart | Befestigungsschelle |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
Baugrösse | 30 x 40 x 18 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 12 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA6, schwarz |