Produkt  TB3-CP80

Zubehör

Testgerät

Bestellnummer: 6967112
    • Universelles Prüfgerät für unterschiedliche Sensoren
    • 2‐Draht DC Sensoren
    • 3‐ und 4‐Draht DC Sensoren (NPN / PNP)
    • NAMUR Sensoren gemäß EN 60947‐5‐6
    • Funktionsüberprüfung ohne Demontage des Sensors
    • Anwenderfreundliche Bedien‐ und Anzeigeelemente
    • Betrieb über 2 Batterien Typ E‐Block 9V
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101206845
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 356  g

Technische Daten

Zubehörart Testgerät
Verwendung für Induktive Sensoren
Baugrösse 80 x 80 x 40.5 mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben