Produkt  KLA1

Zubehör

Klemmstück

für Zugankerzylinder

Bestellnummer: 69700
    • Montage auf Zugankerzylindern
    • Zylinderdurchmesser: 32...50 mm
    • Aluminium
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101000276
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland DE
Gewicht 14  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmstück
Verwendung für Magnetfeldsensoren
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser 32...50 mm
Klemmstück passend zu Zylinderbauform Zugankerzylinder
Baugrösse 20 x 14.5 x 9 mm
Gehäusewerkstoff Metall, AL

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben