Produkt FM-IM-3UP63X
Auswerteeinheit
Für den Anschluss von Strömungssensoren der Serie FCS und FCI
IO-Link Device mit Transistorschaltausgängen
Bestellnummer: 7525100- Transistorausgänge für Strömung, Temperatur und Fehler
- Schaltpunkteinstellung ohne Einlernen der Strömungsgrenzen (QuickTeach)
- LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur
- Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches
- Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung
- Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode
- Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101260533 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 233 g | 
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung | 
| Bauform | Auswertegerät | 
| Betriebsspannung | 20…30 VDC | 
| Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP | 
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link | 
| Elektrischer Anschluss | Klemmblock | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polycarbonat/ABS | 
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C | 
| Schutzart | IP20 | 
| Zulassungen | UL | 
Datenblätter
| deutsch | 1309 KB | 
| englisch | 1309 KB | 
| französisch | 1310 KB | 
| spanisch | 1309 KB | 
| tschechisch | 231 KB | 
| niederländisch | 1309 KB | 
| rumänisch | 1310 KB | 
| russisch | 1317 KB | 
| polnisch | 1310 KB | 
| chinesisch | 1414 KB | 
| türkisch | 1310 KB | 
Handbuch
| FM / FMX Strömungsüberwachung | 18616 KB | 
| FM / FMX IO-Link Parameter | 357 KB | 
| Getting started - FDT/DTM Frame PACTware | 19735 KB | 
| IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB | 
| Parameter IO-Link | 823 KB | 
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
|   | USB-2-IOL-0002 IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle | 6825482 | 
|   | IOL-COM/3M IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker | 7525110 | 
Funktionszubehör
|   | FCST-A4-NA-H1141 Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik | 6870266 | 
|   | FCS-G1/2A4-NA/L120 Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik | 6870359 | 
|   | FCI-D04A4P-NA-H1141 Strömungssensor für Flüssigkeiten – Inlinesensor ohne integrierte Auswerteelektronik | 6870638 |