Produkt THW-3-TRI3/4-A4-L100
Zubehör
Schutzrohr
für Temperatursensoren
Bestellnummer: 9910452- Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern
- Fühlerdurchmesser 3 mm
- Prozessanschluss Tri-Clamp ¾”
- Eintauchtiefe 100 mm
- für den Einsatz im Lebensmittel‐ und Pharmabereich
- Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm
Allgemeine Daten
EAN | 4047101544114 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- Schutzrohr (Temperaturmessung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 52 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzrohr |
Verwendung für | Temperatursensoren |
Prozessanschluss | Tri-Clamp 3/4″ |
Eintauchtiefe (L) | 100 mm |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |