Produkt THW-3-UNI25-A4-L035
Zubehör
Schutzrohr
für Temperatursensoren
Bestellnummer: 9910502- Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern
- Fühlerdurchmesser 3 mm
- Prozessanschluss Einschweißkugel Ø 25 mm
- Eintauchtiefe 35 mm
Allgemeine Daten
EAN | 4047101543711 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- Schutzrohr (Temperaturmessung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 80 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzrohr |
Verwendung für | Temperatursensoren |
Prozessanschluss | Einschweißkugel Ø 25 mm |
Eintauchtiefe (L) | 35 mm |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |