Produkt TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L250-50/150C
Temperaturerfassung
mit Stromausgang
Bestellnummer: 9910736- Miniatur-Bauform
- Analogausgang 4...20 mA
- Werkseinstellung -50...150°C (andere auf Anfrage)
- Prozessanschluss G1/2“ Außengewinde
- Biegbarer Fühler (min. Biegeradius: 3x Außendurchmesser; ausgenommen 30 mm Fühlerspitze)
Allgemeine Daten
EAN | 4047101305326 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90251900900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 125 g |
Technische Daten
Erfassungsart | medienberührend |
Bauform | ohne Anzeige (Fühler integriert) |
Messbereich | -50…150 °C |
Eintauchtiefe (L) | 250 mm |
Prozessanschluss | G 1/2″ Außengewinde |
Betriebsspannung | 5.5…32 VDC |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L) |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | CE |