Produkt MBS40
Montagezubehör für induktive Sensoren
Befestigungsschelle
Bestellnummer: 69477- Für Glattrohr Ø 4mm
- Eloxiertes Aluminium

Allgemeine Daten
EAN | 4047101161182 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 21 g |
Technische Daten
Zubehörart | Befestigungsschelle |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
Baugrösse | 15 x 20 x 12 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 4 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL, eloxiert |