Produkt  KLRC-UNT4

Montagezubehör

Klemmstück

zur Befestigung von UNT Magnetfeldsensoren

Bestellnummer: 6970629
    • Montage auf Rundzylindern
    • Zylinderdurchmesser: 130...250 mm
    • Werkstoff: PA 6I/6T / Neusilber
    • Brandklassifikation nach UL94 ‐ V2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101232806
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland CN
Gewicht 30  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmstück
Verwendung für Magnetfeldsensoren
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser 130...250 mm
Klemmstück passend zu Zylinderbauform Rundzylinder, Zugankerzylinder
Baugrösse 32 x 22.3 x 14.6 mm
Gehäusewerkstoff Metall/Kunststoff, PA 6I/6T / Neusilber

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben