Produkt RU10U-M08-UP8X-V1141
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
Bestellnummer: 100003157- Glatte Schallwandlerfront
- Zylindrische Bauform M08, vergossen
- Anschluss über M8x1 Steckverbinder
- Teachbereich über Anschlussleitung einstellbar
- Blindzone: 2cm
- Reichweite: 10cm
- Auflösung: 0.2mm
- Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 9°
- 1xSchaltausgang, PNP
- Einstellbar über Teach-In
- Parametrierbar Schließer/Öffner
- IO-Link

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101476118 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 23 g | 
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter | 
| Betriebsart | Laufzeit | 
| Bauform | Gewinderohr | 
| Baugrösse | M8 x 1 | 
| Reichweite | 20…100 mm | 
| Auflösung | 0.2 mm | 
| Betriebsspannung | 15…30 VDC | 
| Schaltelementfunktion | Schließer/Öffner | 
| Ausgangsfunktion | PNP | 
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link | 
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 | 
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, vernickelt | 
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C | 
| Schutzart | IP67 | 
| Zulassungen | CE, cULus | 
Datenblätter
CAD-Datei
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|   | MW08 Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) | 6945008 | 
|   | BSS-08 Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen | 6901322 | 
Anschlusszubehör
|   | PKG4M-2/TEL Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung | 6625061 | 
|   | PKW4M-2/TEL Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung | 6625067 | 
|   | PKG4M-2-RSC4.4T/TXL Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6627063 | 
Funktionszubehör
|   | TBEN-S2-4IOL kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A | 6814024 | 
|   | USB-2-IOL-0002 IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle | 6825482 |