Produkt BI15U-EM30WD-IOL6X2-H1141
Induktiver Sensor
IO-Link Kommunikation
Bestellnummer: 100000266- Gewinderohr, M30x1,5
- Edelstahl, 1.4301
- Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer
- Faktor 1 für alle Metalle
- magnetfeldfest
- für Temperaturen von ‐40°C bis +100°C
- hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen
- spezielle Doppellippenabdichtung
- Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel
- dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur
- DC 4‐Draht, 10...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1
- Konfiguration und Kommunikation über IO-Link v1.1 oder über standard I/O
- Elektrische Ausgänge unabhängig voneinander konfigurierbar
- Schaltabstand pro Ausgang und Hysterese parametrierbar
- Identifikation über 32 Byte Speicher
- Temperaturüberwachung mit einstellbaren Grenzen
- Diverse Timer- und Impulsüberwachungsfunktionen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101436242 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 123 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Bemessungsschaltabstand | 15 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP/NPN |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Schaltfrequenz | 1.0 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4301 (AISI 304) |
| Umgebungstemperatur | -40…+100 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
| Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest |
Datenblätter
| deutsch | 561 KB |
| englisch | 561 KB |
| französisch | 562 KB |
| spanisch | 561 KB |
| tschechisch | 561 KB |
| niederländisch | 561 KB |
| rumänisch | 561 KB |
| russisch | 715 KB |
| polnisch | 562 KB |
| chinesisch | 658 KB |
| türkisch | 562 KB |
Betriebsanleitung
FDA-Konformitätserklärung
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Montagezubehör
|
MW30
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901319 |
|
PN-M30
Stoßschutzmutter für M30x1 Gewinderohrgeräte; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4305 (AISI 303) |
6905308 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
Funktionszubehör
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |