Produkt KLR2-UNR
Zubehör
Klemmstück
zur Befestigung von UNR Magnetfeldsensoren
- Montage auf Rundzylindern
- Für verschiedene Zylinderdurchmesser
- Kunststoff: Trogamid
Allgemeine Daten
EAN | 4047101440409 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 9 g |
Technische Daten
Zubehörart | Klemmstück |
Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Rundzylinder |
Baugrösse | 23 x 12 x 6.6 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Trogamit |