Produkt  REM-116T6C-8BAR-H1151

Absoluter Drehgeber - Multiturn

Industrial-Line

Bestellnummer: 100012464
    • Klemmflansch, Ø 58 mm
    • Vollwelle, Ø 6 mm × 12,5 mm
    • Magnetisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: Edelstahl
    • Schutzart IP 65 gehäuse- und wellenseitig
    • ‐40...+85°C
    • max. 4000 U / min (Dauerbetrieb: 2000)
    • Energy Harvesting Technologie
    • 15…30 VDC
    • Analogausgang, 0…10 V auf 16 Umdrehungen CW
    • 12 bit Auflösung
    • Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
#

Allgemeine Daten

eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- Drehgeber, absolut
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 200  g

Technische Daten

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie magnetisch
Ausgangsart Absolut-Multiturn
Wellenart Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm) 6
Flanschdurchmesser Ø  58 mm
Flanschart Klemmflansch
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart Welle IP65
Schutzart IP65

Montagezubehör

1545361
1545362
100048777
100048778
100048779
100048785
100048786
100048791
100048790
100048794
100048795

Anschlusszubehör

6625016

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben