Produkt  DBI15U-K40SR-AP4X2

Induktiver Sensor

Drehzahlwächter

Bestellnummer: 1500201
    • 2 Kabeleinführungen (axial, radial)
    • glattes Rohr, 40 mm Durchmesser
    • Kunststoff, ABS
    • großer Überwachungsbereich von 60 bis 3000 1/min
    • festeingestellte Anlaufüberbrückungszeit 5 s
    • Schaltpunkt einstellbar durch Potentiometer
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • magnetfeldfest
    • DC 3‐Draht, 10...65 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Klemmenraum
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101069679
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 177  g

Technische Daten

Bauform Glattrohr
Baugrösse Ø 40 mm
Bemessungsschaltabstand 15 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…65 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, gelb
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Drehzahlüberwachung

Montagezubehör

69466

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben