Produkt BI1.5-EH6.5-LU
Induktiver Sensor
mit Analogausgang
Bestellnummer: 1533002- glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser
- Edelstahl, 1.4427 SO
- 3‐Draht, 15...30 VDC
- Analogausgang
- 0...10 V
- Kabelanschluss
Allgemeine Daten
EAN | 4047101145823 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- induktiver Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CH |
Gewicht | 47 g |
Technische Daten
Bauform | Glattrohr |
Baugrösse | Ø 6.5 mm |
Messbereich | 0.25…1.25 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4427 SO |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Funktionszubehör
IM43-13-SR
Grenzwertsignalgeber; einkanalig; Eingang 0/4...20mA oder 0/2...10V; Versorgung eines Zweidraht- oder Dreidraht- Transmitters/Sensors; Grenzwerteinstellung über Teach-Taster; Drei Relaisausgänge mit je einem Schließer; abziehbare Klemmenblöcke; 27 mm Breite; Universelle Betriebsspannung 20...250VUC; weitere Grenzwertsignalgeber im Katalog Interfacetechnik |
7540041 |