Produkt QT50ULB
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3002726Altern. Bestellnummer : 02726
- LED‐Anzeige der Signalstärke
- Kabel, PVC, 2m, 5-adrig
- Temperaturkompensation über DIP‐Schalter wählbar
- Strom‐ oder Spannungsausgang über DIP‐Schalter wählbar
- Ansprechzeit zwischen 100 ms und 2300 ms über DIP‐Schalter einstellbar
- Blindzone: 20 cm
- Reichweite: 800 cm
Allgemeine Daten
EAN | 662488027261 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 508.02 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 67.4 x 74 x 84.2 mm, QT50U |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 200…8000 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung |
Montagezubehör
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 | |
SMB30MM
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde, weite Bohrlöcher zur genauen Ausrichtung |
3027162 | |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |