Produkt M12FTH3Q
Temperatur- und Luftfeuchtesensor
Mit serieller Schnittstelle
RS485 / Modbus RTU
Bestellnummer: 3025898Altern. Bestellnummer : 25898
- Robustes Metallgehäuse
- Umgebungstemperatur: -40...+85° C
- Schutzart IP67
- Rel. Feuchtigkeit: 0...100%
- Auflösung: 0.1%
- Temperaturmessbereich: -40...+85° C
- Auflösung: 0.1° C
- Betriebsspannung: 10...24 VDC oder 3,6...5,5 VDC
- RS485 Schnittstelle, unterstützt Modbus RTU

Allgemeine Daten
EAN | 662488258986 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90258040890 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 59.56 g |
Technische Daten
Funktion | Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor |
Betriebsspannung | 12…24 VDC |
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU, RS485 |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, grau |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP67 |