Produkt SMBQS18A
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3069721Altern. Bestellnummer : 69721
- Montagewinkel
- Passend zur Bauform QS18

Allgemeine Daten
| EAN | 662488697211 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 79070000900 | 
| Ursprungsland | CN | 
| Gewicht | 52 g | 
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung | 
| Verwendung für | Zylindrische Sensoren | 
| Baugrösse | 24.9 x 19.4 x 62 mm | 
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4401 (AISI 316) |