Produkt BI1U-EH04-AP6X-V1331
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 4602113- glattes Rohr, 4 mm Durchmesser
- Edelstahl 1.4427 SO
- Faktor 1 für alle Metalle
- magnetfeldfest
- hoher Schaltabstand
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M8 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101339550 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 7 g |
Technische Daten
| Bauform | Glattrohr |
| Baugrösse | Ø 4 mm |
| Bemessungsschaltabstand | 1 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 2.0 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4427 SO |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | uprox3, magnetfeldfest, Faktor 1 |