Produkt  BIM-KST-AP6X

Magnetfeldsensor

für Pneumatikzylinder

Bestellnummer: 46740
    • quaderförmig, Höhe 17 mm
    • aktive Fläche vorne
    • Metall/Kunststoff, GD‐Zn/Al/PA12‐GF30
    • magnet‐induktiver Sensor
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101103540
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 119  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 37 x 16 x 17 mm, KST
Zylinderbauform Rundzylinder
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall/Kunststoff, GD-ZN/Al/PA12-GF30
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben