Produkt FCI-1/4-1/4-1/4-A4
Zubehör
Montagehalterung
für Strömungssensoren
Bestellnummer: 6873012- Montagehalterung für Strömungssensoren FCS-G1/4
- Edelstahl 1.4571 / AISI 316TI
- Volumenströme ab 10 ml/min
Allgemeine Daten
EAN | 4047101176650 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90269000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 320 g |
Technische Daten
Zubehörart | Montagehalterung |
Verwendung für | Strömungssensoren |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |
Umgebungstemperatur | 0…+60 °C |