Produkt QM-08
Montagezubehör
Schnellmontagehalterung
Bestellnummer: 6945100- Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
- Werkstoff: Messing verchromt
- Außengewinde M12 x1
- Reduzierung des Schaltabstandes nicht ausgeschlossen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101246605 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 74122000000 |
| Ursprungsland | HU |
| Gewicht | 32 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Schnellmontagehalterung |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 33 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 8 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |