Produkt QM-12
Montagezubehör
Schnellmontagehalterung
Bestellnummer: 6945101- Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
- Werkstoff: Messing verchromt
- Außengewinde M16 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101246612 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 74122000000 |
Ursprungsland | HU |
Gewicht | 48 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schnellmontagehalterung |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
Baugrösse | 34 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 12 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |