Produkt BS 20

Allgemeine Daten
EAN | 4047101113273 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 32 g |
Technische Daten
Zubehörart | Befestigungsschelle |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
Baugrösse | 15 x 46 x 30 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 20 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |