Produkt BST-30B
Montagezubehör für induktive Sensoren
Befestigungsschelle für Bauform M30
Bestellnummer: 6947216- mit Festanschlag
 - Kunststoff PA6
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101248371 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 39 g | 
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsschelle | 
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe | 
| Baugrösse | 30 x 54 x 36 mm | 
| Gehäusedurchmesser | Ø 30 mm | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA6, schwarz |