Produkt MBS40
Montagezubehör für induktive Sensoren
Befestigungsschelle
Bestellnummer: 69477- Für Glattrohr Ø 4mm
- Eloxiertes Aluminium

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101161182 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 21 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsschelle |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 15 x 20 x 12 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 4 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL, eloxiert |