Produkt KLI6
Montagezubehör
Klemmstück
für Profilzylinder
Bestellnummer: 6971805- Montage auf Profilzylindern
- Zylinderdurchmesser: 50...100 mm
- Werkstoff: Aluminium

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101114652 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 56 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Klemmstück |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 50 ... 100 mm |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Profilzylinder |
| Baugrösse | 44 x 30 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL |