Produkt TP-206.35A-CF-H1141-L050
Temperaturerfassung
Fühler
Bestellnummer: 9910818- Pt100 Fühler nach DIN EN 60751
- vibrations‐ und erschütterungsfest
- anschließbar an TS, TTM, IM34, BL20, BL67
- Max. Temperatur Stecker: 120°C
- Anschlussart: 4-Leiteranschluss
- Probe mit Außendurchmesser ¼ Zoll
Allgemeine Daten
EAN | 4047101417999 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200208 -/- Temperaturmessung elektrisch komplett |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90251900900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 21 g |
Technische Daten
Erfassungsart | medienberührend |
Bauform | Temperaturfühler |
Messbereich | -50…120 °C |
Eintauchtiefe (L) | 50 mm |
Prozessanschluss | für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage |
Elektrischer Ausgang | Widerstand |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
Umgebungstemperatur | -40…+120 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
CF-M-6-G1/4-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss G1/4” Außengewinde |
9910483 | |
CF-M-6-N1/4-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss 1/4”NPT Außengewinde |
9910484 | |
CF-M-6-M18-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss M18x1 Außengewinde |
9910525 | |
CF-M-6-N1/2-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss 1/2”NPT Außengewinde |
9910529 | |
CF-M-6-G1/2-A4
Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss G1/2” Außengewinde |
9910530 |
Anschlusszubehör
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 | |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 | |
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 | |
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |