Produkt  MAP-K40

Montagezubehör

Montageadapter

Bestellnummer: 6950014
    • Montageadapter
    • Kunststoff: Polypropylen
    • Sensorwechsel bei gefüllten Behälter möglich (Adapter verbleibt beim Sensortausch im Behälter)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101113365
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39174000990
Ursprungsland DE
Gewicht 44  g

Technische Daten

Zubehörart Montageadapter
Verwendung für Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren
Baugrösse 52.5 mm
Gehäusedurchmesser Ø  40.5  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben