Produkt BTS-DS20-KEY
Montagezubehör
Betätigungsset (Puck)
Bestellnummer: 6900136- Endlage bedämpft und Schaltpunkt einstellbar
- Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm (130 x 30 mm)
- Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 22 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101112108 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 91 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Betätigungsset (Puck) |
| Verwendung für | Doppelsensoren |
| Baugrösse | 37 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 40 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, POM |