Produkt KLZCD2-UNT
Montagezubehör
Klemmstück
für CleanDesign-Zylinder
Bestellnummer: 6970418- Montage von Magnetfeldsensoren für T-Nuten auf Cleandesign Zylindern
- Kunststoff: Polyphenylensulfid (PPS)
- Schraube aus Edelstahl

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101326635 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | CH |
| Gewicht | 9 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Klemmstück |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | CleanDesign-Zylinder |
| Baugrösse | 26.5 x 13.6 x 13.5 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PPS |