Produkt  NI4-DSU35-2Y1X2-H1140

Induktiver Sensor

Doppelsensor für Schwenkantriebe

Bestellnummer: 1051003
    • quaderförmig, Bauform DSU35
    • Kunststoff, PP‐GF30‐VO
    • zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben
    • Montage auf allen Normantrieben
    • DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
    • 2 x Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
    • Steckverbinder, M12 x 1
    • ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
    • ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
    • SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
    • SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101063905
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 90  g

Technische Daten

Bauform Doppelsensor für Schwenkantriebe
Baugrösse 59 x 60 x 35.4 mm, DSU35
Bemessungsschaltabstand 4 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung nom. 8.2 VDC
Ausgangsfunktion NAMUR
Schaltfrequenz 0.050 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP-GF30, gelb
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagezubehör

7560003
6900225
6900229
6900230
6900231
6900403
6901070
6900455
6900402
6900286
6900287

Anschlusszubehör

6628444

Funktionszubehör

7580020

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben