Produkt  BI30R-Q20-AP6X2-H1741

Induktiver Sensor

Ringsensor

Bestellnummer: 1407503
    • quaderförmig, 20 mm Höhe
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • statisches Ausgangsverhalten
    • Impulslänge Ausgang min.100 ms
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101308228
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 68  g

Technische Daten

Bauform Ringsensor
Baugrösse 68 x 40 x 20 mm, Q20
Ringinnendurchmesser D 30.1 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.0080 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP65
Besondere Merkmale Ringsensor, statischer Ausgang

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben