Produkt BI1.5-EH04-0.3-M12-SIU-H1141
Induktiver Sensor
mit Analogausgang
Bestellnummer: 1533001- glattes Rohr, 4 mm Durchmesser
- Edelstahl 1.4427
- 4‐Draht, 15...30 VDC
- Analogausgang
- 0...10 V und 0...20 mA
- Kabel mit Steckverbinder M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101071641 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- induktiver Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 36 g |
Technische Daten
Bauform | Glattrohr |
Baugrösse | Ø 4 mm |
Messbereich | 0.1…1.5 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Stromausgang | 0…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.30 m |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4427 SO |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
MBS40
Befestigungsschelle; Werkstoff Montageblock: Aluminium, eloxiert |
69477 |
Funktionszubehör
![]() |
IM43-13-SR
Grenzwertsignalgeber; einkanalig; Eingang 0/4...20mA oder 0/2...10V; Versorgung eines Zweidraht- oder Dreidraht- Transmitters/Sensors; Grenzwerteinstellung über Teach-Taster; Drei Relaisausgänge mit je einem Schließer; abziehbare Klemmenblöcke; 27 mm Breite; Universelle Betriebsspannung 20...250VUC; weitere Grenzwertsignalgeber im Katalog Interfacetechnik |
7540041 |