Produkt  SMB18AFAM10

Zubehör

Montagehalterung

Bestellnummer: 3012558

Altern. Bestellnummer : 12558

    • Montagewinkel
    • Kaltgewalzter Stahl
    • Passend zu Bauformen mit 18mm Gewinde
    • Gewinde M10 x 1,5
#

Allgemeine Daten

EAN 662488125585
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73269098900
Ursprungsland US
Gewicht 233  g

Technische Daten

Zubehörart Montagehalterung
Verwendung für Zylindrische Sensoren
Baugrösse 76 x 51 x 51 mm

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben