Produkt S18-2VNDL-2M
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster
Bestellnummer: 3042160Altern. Bestellnummer : 42160
- Kabel, 2 m
- Schutzart IP67
- Umgebungstemperatur: -40…+70 °C
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
- Sichtbares LED-Rotlicht
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- NPN-Schaltausgang, Wechsler
Allgemeine Daten
EAN | 662488421601 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 76 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Diffus |
Bauform | Rohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Reichweite | 1…750 mm |
Lichtart | Rot |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Wechsler, NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 | |
BST-18N
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, ohne Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947215 |
Anschlusszubehör
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 | |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |