Produkt QS18VN6FF100Q8
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Bestellnummer: 3071878Altern. Bestellnummer : 71878
- Stecker, M12 x 1 , 4-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- NPN-Schaltausgang, Wechsler

Allgemeine Daten
| EAN | 662488718787 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 44 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Hintergrundausblendung, nicht einstellbar |
| Bauform | Quader mit Gewinde |
| Baugrösse | 31 x 15 x 35 mm, QS18 |
| Reichweite | 0…100 mm |
| Lichtart | Rot |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, NPN |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMBQS18A
Montagewinkel, Edelstahl, für 18 mm Gewinde |
3069721 |
|
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |