Produkt S18UBAQPMA
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3072722Altern. Bestellnummer : 72722
- Kompakte Bauform
- Anschluss über M12x1 Steckverbinder
- Temperaturkompensation
- Sehr kleine Blindzone
- Schaltbereich über Teach‐In einstellbar
- Einstellbar als Reflexionsschranke
- Blindzone: 3 cm
- Reichweite: 30 cm

Allgemeine Daten
| EAN | 662488727222 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 81 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Laufzeit |
| Bauform | Rohr |
| Baugrösse | M18 x 1 |
| Abstrahlrichtung | gerade |
| Reichweite | 30…300 mm |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Schaltelementfunktion | Schließer |
| Ausgangsfunktion | PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.150 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS/Polycarbonat |
| Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung |
Montagezubehör
|
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
|
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |
Anschlusszubehör
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |