Produkt  QS18EK6XLPCQ7

Opto-Sensor

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Klarobjekterkennung

Bestellnummer: 3801744

Altern. Bestellnummer : 801744

    • Steckverbinder, M8 x 1, 4-polig
    • Schutzart IP67
    • LED rundum sichtbar
    • Koaxiale Optik
    • Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • 1x PNP/NPN Schaltausgang mit IO-Link Kommunikation
    • 1x PNP/NPN Schaltausgang
    • Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 662488012069
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- Reflexionslichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 68  g

Technische Daten

Funktion Reflexionsschranke
Betriebsart Polarisiert (Coaxial)
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 31 x 15 x 35 mm, QS18
Reichweite 50…3000 mm
Lichtart Rot-polarisiert
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP/NPN
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M8 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Klar-Objekt-Erkennung, halten/verzögern

Montagezubehör

3033200
3012558
3069721
3052519

Anschlusszubehör

6625061
6625067

Funktionszubehör

6827386
6827385
6825482
6814102
6814024
3058979

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben