Produkt BIM-AKT-AP6X/S235
Magnetfeldsensor
Magnetinduktiver Näherungssensor
Bestellnummer: 4675021- quaderförmig, Höhe 15mm
- aktive Fläche Mitte
- Kunststoff, PA12‐GF30
- erhöhte Empfindlichkeit
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101103656 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 101 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 28 x 30 x 15 mm, AKT |
| Zylinderbauform | Profilzylinder |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Montagezubehör
|
KLA1
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser 32...50 mm Werkstoff: Aluminium eloxiert |
69700 |
|
KLA2
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser 40...125 mm; Werkstoff: Aluminium |
69701 |