Produkt KLA2
Zubehör
Klemmstück
für Zugankerzylinder
Bestellnummer: 69701- Montage auf Zugankerzylindern
- Zylinderdurchmesser: 40...125 mm
- Aluminium
Allgemeine Daten
EAN | 4047101000283 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 51 g |
Technische Daten
Zubehörart | Klemmstück |
Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 40...125 mm |
Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Zugankerzylinder |
Baugrösse | 29.5 x 14 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL |