Produkt  BIM-UNT-0.1-UNT-2AP6X3-H1141

Magnetfeldsensor

für Pneumatikzylinder

Bestellnummer: 4685734
    • Für T‐Nut‐Zylinder ohne Montagezubehör
    • Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen
    • Einhandmontage möglich
    • Feinjustage und Stopper direkt am Sensor montierbar
    • stabile Befestigung
    • Optimal für die Abfrage zweier Schaltpunkte auf einem Zylinder
    • Kein Y‐Verteiler nötig
    • Magneto‐resistiver Sensor
    • 2 x Schließer, PNP‐Ausgang
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101195439
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 13  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 30 x 5 x 22 mm, UNT
Zylinderbauform Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6970418
6970410
6970411
4685751
6970626
6970627
6970628
6970629
6913351
6913352
6913355

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben