Produkt PCV-N1/2A4
Zubehör
Gewindeadapter
Bestellnummer: 6835013- Gewindeadapter G1/4" auf N1/2"
- FPM Dichtung nach DIN 3852, Materialgüte V80GB
Allgemeine Daten
EAN | 4047101544633 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 94 g |
Technische Daten
Zubehörart | Gewindeadapter |
Verwendung für | Drucksensoren |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |