Produkt PN-M30
Zubehör
Stoßschutzmutter
Bestellnummer: 6905308- Stoßschutzmutter für bündige Sensoren der uprox+ Familie
- für folgende M30 x 1,5 Gewinderohrsensoren:
- BI15U-M30(E)...
- BI15U-MT30...
- BI15U-EM30(E)...
- BI15U-EM30WD...
- Edelstahl A2 1.4305 (AISI 303)
Allgemeine Daten
EAN | 4047101246537 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73181692900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 23 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzmutter |
Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4305 (AISI 303) |