Produkt QMT-12
Montagezubehör
Schnellmontagehalterung
Bestellnummer: 6945106- Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
- Werkstoff: Messing, PTFE-beschichtet
- Außengewinde M16 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101248302 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 74122000000 |
| Ursprungsland | HU |
| Gewicht | 48 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Schnellmontagehalterung |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 34 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 12 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, PTFE beschichtet |