Produkt BS 12

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101001204 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 23 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsschelle |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 40 x 45 x 22 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 12 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |