Produkt SG40/2
Montagezubehör
Schutzgehäuse
Bestellnummer: 69497- Schutzgehäuse
- Kunststoff: ULTEM
- Temp. beständig bis +170 °C, besonders UV‐ und ozonbeständig; Schutzart IP 68, 5 m ws

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101113297 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 206 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Schutzgehäuse |
| Verwendung für | Quaderförmige Sensoren |
| Baugrösse | 143 x 67 x 50 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Ultem |
| Umgebungstemperatur | -30…+170 °C |
| Schutzart | IP68 |