Produkt KLI5Z
Zubehör
Klemmstück
für Zugankerzylinder
Bestellnummer: 6971803- Montage auf Zugankerzylindern
- Zylinderdurchmesser: 32...63 mm
- Werkstoff: Aluminium
Allgemeine Daten
EAN | 4047101000450 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 52 g |
Technische Daten
Zubehörart | Klemmstück |
Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 32...63 mm |
Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Zugankerzylinder |
Baugrösse | 42.3 x 30 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL |