Produkt FAM-30-PA66
Zubehör
Montagewinkel
für Display Sensoren
Bestellnummer: 100018384- Zur Montage unterschiedlicher Sensoren an Wänden und Flächen
- Variable Schlüsselweite 24 - 30 mm
- Beliebig viele Winkel lassen sich aneinanderstecken
- Inklusive abnehmbaren Beschriftungsplättchen 20 x 9 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101545005 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 54.431 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagewinkel |
| Verwendung für | Füllstandssensoren Drucksensoren Strömungssensoren Temperatursensoren |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA6-GF30 |