Produkt BI50R-Q80-2LU-H1141/S950
Induktiver Sensor
zur Materialerkennung
Bestellnummer: 1534609- quaderförmig, 40 mm Höhe
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- analog
- 1x Analogausgang mit Amplitudenauswertung
- 1x Analogausgang mit Phasenauswertung
- Steckverbinder, M12 x 1
Allgemeine Daten
EAN | 4047101071795 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- induktiver Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 317 g |
Technische Daten
Bauform | Ringsensor |
Baugrösse | 92 x 80 x 40 mm, Q80 |
Ringinnendurchmesser D | 50 mm |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Unterscheidung von Metallen |
Anschlusszubehör
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |